Información general
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Especificaciones clave
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Visualización de 1-6 de 5
| Anchura | 19.7 pulg 500 mm |
| Capacidad | 1.7 pie³ 49 l |
| Peso | 92.6 lb 42 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.6 pulg 16 mm |
| Radio de la punta | 19.4 pulg 492 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento CW-05 Acoplamiento CW-05 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha