Información general
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Especificaciones clave
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Visualización de 1-6 de 4
| Anchura | 15.7 pulg 400 mm |
| Capacidad | 2.8 yd³ 80 m³ |
| Peso | 172 lb 78 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 30.7 pulg 781 mm |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha