750 mm (30 in)

750 mm (30 in) Cucharón de excavación - Mini excavadora

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
29.5 pulg
750 mm
Capacidad
5.7 pie³
160 l
Peso
200.6 lb
91 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Diseñados para una gran variedad de aplicaciones y materiales.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

El diseño del dorso conformado mejora la capacidad de carga y de producción del cucharón.
Llenado de cucharón superior

Llenado de cucharón superior

El ángulo óptimo del dorso y unas esquinas sin filo promueven un excelente relleno del cucharón y reducen la acumulación del material.
Forma del cucharón

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas del cucharón permiten un fácil volcado del material pegajoso.

Especificaciones del producto para 750 mm (30 in)

Anchura 29.5 pulg 750 mm
Capacidad 5.7 pie³ 160 l
Peso 200.6 lb 91 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 27.2 pulg 691 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 750 mm (30 in) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  750 mm (30 in)

Ver más ofertas