400 mm (16 pulg)

400 mm (16 pulg) Cucharón de excavación - Mini excavadora

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
15.7 pulg
400 mm
Capacidad
1.7 pie³
48 l
Peso
99.2 lb
45 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Diseñados para una gran variedad de aplicaciones y materiales.
Cat

Diseño del cucharón

El diseño del dorso conformado mejora la capacidad de carga y de producción del cucharón.
Cat

Llenado de cucharón superior

El ángulo óptimo del dorso y unas esquinas sin filo promueven un excelente relleno del cucharón y reducen la acumulación del material.
Cat

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas del cucharón permiten un fácil volcado del material pegajoso.
Cat

Interfaz de acoplamiento CW

Diseñado para utilizarse con la Interfaz de acoplamiento CW, que permite cambiar rápidamente el cucharón y un diseño de acoplamiento de tipo cuña que bloquea firmemente el cucharón en su sitio.

Especificaciones del producto para 400 mm (16 pulg)

Anchura 15.7 pulg 400 mm
Capacidad 1.7 pie³ 48 l
Peso 99.2 lb 45 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 20.4 pulg 518 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW-05 Acoplamiento CW-05

Compare 400 mm (16 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha