Información general
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Especificaciones clave
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Visualización de 1-6 de 5
| Anchura | 19.7 pulg 500 mm |
| Capacidad | 2.9 pie³ 82 m³ |
| Peso | 152.1 lb 69 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 23.6 pulg 599 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento CW-05 Acoplamiento CW-05 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha