Cucharón inclinable para la limpieza de canales y ríos de 2000 mm (79 pulg.): 293-9314

Cucharón inclinable para la limpieza de canales y ríos de 2000 mm (79 pulg.): 293-9314 Limpieza de canales / basculación

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchura
79 pulg
2000 mm
Capacidad
1.28 yd³
0.98 m³
Peso
2403 lb
1090 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Altas prestaciones

Altas prestaciones

  • La productividad se encuentra en su mejor momento cuando empareja su máquina Cat con un cucharón Cat, el cual diseñamos con el propósito de optimizar la fuerza de arranque y la potencia de la máquina.
  • El perfil de revestimiento de doble radio mejora el flujo de materiales en el cucharón. El espacio libre adicional en el talón garantiza que la parte inferior del cucharón no se arrastre, lo que reduce los costes de mantenimiento.
  • Picos de consumo de combustible durante la excavación. Los cucharones Cat se han diseñado para cortar material rápidamente para mejorar la eficiencia de funcionamiento general de la máquina.
  • Cargue más material en menos tiempo. La forma del cucharón y las barras laterales mantienen la mayor cantidad de material en el cucharón para cada carga.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

  • Cuente con la integridad estructural del cucharón a largo plazo. La placa de articulaciones integrada ayuda a distribuir la forma mejor que una placa de articulaciones soldada.
  • Los cucharones Cat se fabrican en acero resistente a la abrasión de alta resistencia, especialmente en componentes de desgaste excesivo.
  • Proteja las áreas más importantes de gran desgaste de su cucharón con las herramientas de ataque (GET) de Cat®. Los protectores de barras laterales y las orejetas ayudan a preservar al máximo las partes del cucharón que entran en contacto y atraviesan los materiales.
  • Reduzca los costes de mantenimiento seleccionando el GET adecuado para su combinación de cucharón y aplicación.
  • Las puntas del cucharón están disponibles en varias opciones para adaptarse a las necesidades específicas de sus aplicaciones. Independientemente de que necesite dejar el suelo limpio y nivelado o cavar materiales duros y abrasivos, existe una solución de punta.
Versatilidad y comodidad con acoplamientos

Versatilidad y comodidad con acoplamientos

  • La gestión de múltiples cucharones y otros implementos para una flota es más fácil con un sistema de acoplamiento. Los acopladores permiten combinar máquinas de tamaños similares compartan y cambiar implementos en segundos sin que afecte a la seguridad de la cabina.
  • Los cucharones que se pueden empernar directamente en la máquina también son compatibles con los acopladores con mecanismo de enganche al bulón Cat®, excepto los cucharones de altas prestaciones con mecanismo de enganche al bulón. Los cucharones de altas prestaciones con mecanismo de enganche al bulón tienen un perno encastrado que optimiza la fuerza de arranque, lo cual da como resultado tiempos de ciclo más rápidos para el cucharón cuando se utiliza con un mecanismo de enganche al bulón Cat.
  • El mecanismo de enganche al bulón Cat también ofrece al operador la posibilidad de recoger un cucharón en posición inversa para limpiar y cuadrar las esquinas con facilidad.
  • Asegúrese de que los implementos estén fijados con señales acústicas y visuales desde el cerrojo secundario del acoplador, siempre en la línea de visión del operador.
  • Los mecanismos con enganche al bulón Cat son compatibles con las Excavadoras de Cadenas 311-352 y todas las excavadoras de ruedas. También hay disponibles acoplamientos de anchura para zanjas.
  • Los implementos compatibles con el sistema de acoplamiento dedicado CW utilizan bisagras fijas de acoplamiento rápido. Los acoplamientos dedicados CW cuentan con un sistema de bloqueo tipo cuña para mantener seguros los implementos.
  • Los acoplamientos dedicados CW están disponibles para todas las excavadoras de cadenas y de ruedas.
Aumento de la eficiencia y la productividad gracias a las tecnologías Cat Connect integradas

Aumento de la eficiencia y la productividad gracias a las tecnologías Cat Connect integradas

  • Nunca pierda tiempo buscando de nuevo los cucharones. El seguimiento de activos Cat está disponible en cucharones exclusivos.
  • Realice un seguimiento de toda la flota de implementos y máquinas desde una sola fuente. Los cucharones con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto con el equipo suscrito Product Link.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los cucharones con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites de una zona, que se pueden configurar fácilmente.
Cucharones inclinables para la limpieza de canales y ríos: trabajos de en canales y ríos en cualquier ángulo

Cucharones inclinables para la limpieza de canales y ríos: trabajos de en canales y ríos en cualquier ángulo

  • Los cucharones inclinables de limpieza de diques y ríos no tendrán problema en una situación de nivelación precisa o compleja ya que cuentan con una capacidad de inclinación hidráulica de 90°, 45° a la izquierda y 45° a la derecha gracias a dos cilindros de doble acción. Los cucharones inclinables de limpieza de diques y ríos varían de 1200 a 2400 mm (48-94 pulg.) y son compatibles con excavadoras de 11 a 35 toneladas (11.000 a 35.000 kg).
  • Extienda la vida de la base de la cuchilla del cucharón con una cuchilla de ataque atornillante (BOCE). La BOCE protege el borde de la base del cucharón, se puede reemplazar cuando esté desgastada y ayuda a conseguir un acabado liso al nivelar o rellenar..
  • Las mangueras hidráulicas se enrutan hacia el conjunto del cucharón y están protegidas por este, con lo que se evita la interferencia con materiales y se reducen las posibilidades de que una manguera se pince o tenga fugas.
  • El bulón central gira en cojinetes de acero endurecido engrasados, con lo que se minimiza el desgaste a lo largo del tiempo y mantiene el control de precisión del cucharón constante durante un uso prolongado del cucharón.
  • Los cucharones inclinables para limpieza de diques y ríos con compatibles con Cat® Grade Control y tienen soportes que les permiten empernarse directamente a la máquina o utilizarse con un acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat o un acoplamiento dedicado CW.
Cucharones inclinables para la limpieza de canales y ríos: trabajos de en canales y ríos en cualquier ángulo

Cucharones inclinables para la limpieza de canales y ríos: trabajos de en canales y ríos en cualquier ángulo

  • Los cucharones inclinables de limpieza de diques y ríos no tendrán problema en una situación de nivelación precisa o compleja ya que cuentan con una capacidad de inclinación hidráulica de 90°, 45° a la izquierda y 45° a la derecha gracias a dos cilindros de doble acción. Los cucharones inclinables de limpieza de diques y ríos varían de 1200 a 2400 mm (48-94 pulg.) y son compatibles con excavadoras de 11 a 35 toneladas (11.000 a 35.000 kg).
  • Extienda la vida de la base de la cuchilla del cucharón con una cuchilla de ataque atornillante (BOCE). La BOCE protege el borde de la base del cucharón, se puede reemplazar cuando esté desgastada y ayuda a conseguir un acabado liso al nivelar o rellenar..
  • Las mangueras hidráulicas se enrutan hacia el conjunto del cucharón y están protegidas por este, con lo que se evita la interferencia con materiales y se reducen las posibilidades de que una manguera se pince o tenga fugas.
  • El bulón central gira en cojinetes de acero endurecido engrasados, con lo que se minimiza el desgaste a lo largo del tiempo y mantiene el control de precisión del cucharón constante durante un uso prolongado del cucharón.
  • Los cucharones inclinables para limpieza de diques y ríos con compatibles con Cat® Grade Control y tienen soportes que les permiten empernarse directamente a la máquina o utilizarse con un acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat o un acoplamiento dedicado CW.

Especificaciones del producto para Cucharón inclinable para la limpieza de canales y ríos de 2000 mm (79 pulg.): 293-9314

Anchura 79 pulg 2000 mm
Capacidad 1.28 yd³ 0.98 m³
Peso 2403 lb 1090 kg
Interfaz Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Tipo de cuchilla Recta Recta

Compare Cucharón inclinable para la limpieza de canales y ríos de 2000 mm (79 pulg.): 293-9314 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Cucharón inclinable para limpieza de canales y ríos

Cucharón inclinable para limpieza de canales y ríos

Comprobar las ofertas actuales para  Cucharón inclinable para la limpieza de canales y ríos de 2000 mm (79 pulg.): 293-9314

Ver más ofertas