300 mm (12 pulg)

Cucharón de excavación - Mini excavadora 300 mm (12 pulg)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
11.8 pulg
300 mm
Capacidad
1.8 pie³
50 l
Peso
123.5 lb
56 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Diseñados para una gran variedad de aplicaciones y materiales.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

El diseño del dorso conformado mejora la capacidad de carga y de producción del cucharón.
Llenado de cucharón superior

Llenado de cucharón superior

El ángulo óptimo del dorso y unas esquinas sin filo promueven un excelente relleno del cucharón y reducen la acumulación del material.
Forma del cucharón

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas del cucharón permiten un fácil volcado del material pegajoso.

Especificaciones del producto para 300 mm (12 pulg)

Anchura 11.8 pulg 300 mm
Capacidad 1.8 pie³ 50 l
Peso 123.5 lb 56 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 27.2 pulg 691 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 300 mm (12 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha