700 mm (28 in)

700 mm (28 in) Cucharones para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
27.6 pulg
700 mm
Capacidad
1 pie³
28 l
Peso
52.9 lb
24 kg

Características de un vistazo

Diseño optimizado

Diseño optimizado

Gracias a su diseño optimizado, se consigue la máxima fuerza de arranque, además de la anchura y la capacidad deseadas.
Bandas antidesgaste traseras

Bandas antidesgaste traseras

Las bandas antidesgaste traseras aumentan la durabilidad del cucharón al proteger su revestimiento y ofrecer más material de desgaste.
Refuerzo del cucharón

Refuerzo del cucharón

El refuerzo adicional aumenta la resistencia al par del cucharón especialmente durante las operaciones de creación de pendientes hacia atrás.

Especificaciones del producto para 700 mm (28 in)

Anchura 27.6 pulg 700 mm
Capacidad 1 pie³ 28 l
Peso 52.9 lb 24 kg
Grosor de cuchilla base 0.4 pulg 10 mm
Radio de la punta 12.9 pulg 327 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 700 mm (28 in) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  700 mm (28 in)

Ver más ofertas