| Anchura | 70.9 pulg 1800 mm |
| Capacidad | 14.8 pie³ 420 l |
| Peso | 476.2 lb 216 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 26 pulg 661 mm |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Cucharones para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1800 mm (71 pulg), con bulón
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Anchura
- 70.9 pulg
- 1800 mm
- Capacidad
- 14.8 pie³
- 420 l
- Peso
- 476.2 lb
- 216 kg
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 1800 mm (71 pulg), con bulón
Compare 1800 mm (71 pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.
Cucharones: excavadora
1800 mm (71 pulg), con bulón
Seleccionado
- Anchura
- 70.9 pulg
- 1800 mm
- Capacidad
- 14.8 pie³
- 420 l
- Peso
- 476.2 lb
- 216 kg
Cucharones: excavadora
1.800 mm (71 pulg)
- Anchura
- 70.9 pulg
- 1800 mm
- Capacidad
- 17.9 pie³
- 507 l
- Peso
- 650.4 lb
- 295 kg
Cucharones: excavadora
1400 mm (55 in)
- Anchura
- 55.1 pulg
- 1400 mm
- Capacidad
- 9 pie³
- 254 l
- Peso
- 339.5 lb
- 154 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha