| Anchura | 11.9 pulg 302 mm |
| Capacidad | 1.1 pie³ 30 l |
| Peso | 70.5 lb 32 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.6 pulg 16 mm |
| Radio de la punta | 20.1 pulg 511 mm |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Especificaciones clave
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
| Anchura | 11.9 pulg 302 mm |
| Capacidad | 1.1 pie³ 30 l |
| Peso | 70.5 lb 32 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.6 pulg 16 mm |
| Radio de la punta | 20.1 pulg 511 mm |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®