452 mm (18 in)

Cucharón de excavación - Mini excavadora 452 mm (18 in)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
17.8 pulg
452 mm
Capacidad
1.6 pie³
44 l
Peso
88.2 lb
40 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 452 mm (18 in)

Anchura 17.8 pulg 452 mm
Capacidad 1.6 pie³ 44 l
Peso 88.2 lb 40 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 20.1 pulg 511 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 452 mm (18 in) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®

Comprobar las ofertas actuales para  452 mm (18 in)

Ver más ofertas