1000 mm (39 pulg), 56 L (2 pie³), con bulón, 30 mm (1,2 pulg)

1000 mm (39 pulg), 56 L (2 pie³), con bulón, 30 mm (1,2 pulg) Cucharones basculantes para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
39.4 pulg
1000 mm
Capacidad
2 pie³
56 l
Peso
114.6 lb
52 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Ideales para trabajos de limpieza de canales anchos, carga de materiales, conformación y perfilado, nivelación y acabado en aplicaciones de construcción, paisajismo y mantenimiento de carreteras.
Orificios de drenaje

Orificios de drenaje

Los orificios de drenaje incluidos de serie permiten drenar el agua del cucharón cuando se trabaja en entornos húmedos y embarrados.
Protector antiderrame

Protector antiderrame

Los protectores antiderrame ayudan a evitar que el material pase por encima del cucharón, alcance el cilindro y cause daños.
Nervaduras de soporte del cucharón

Nervaduras de soporte del cucharón

Los dos refuerzos del cucharón, que se extienden desde el tubo de torsión superior hasta la cuchilla base, proporcionan un soporte adicional durante las operaciones de nivelación marcha atrás y aumentan la durabilidad global del cucharón.
Cuchilla trasera integrada

Cuchilla trasera integrada

La cuchilla trasera permite realizar trabajos de arrastre en retroceso.

Especificaciones del producto para 1000 mm (39 pulg), 56 L (2 pie³), con bulón, 30 mm (1,2 pulg)

Anchura 39.4 pulg 1000 mm
Capacidad 2 pie³ 56 l
Peso 114.6 lb 52 kg
Grosor de cuchilla base 0.4 pulg 10 mm
Radio de la punta 19.5 pulg 496 mm
Tipo de interfaz Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)

Compare 1000 mm (39 pulg), 56 L (2 pie³), con bulón, 30 mm (1,2 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®