1.400 mm (55 pulg)

Cucharones para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1.400 mm (55 pulg)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
55.1 pulg
1400 mm
Capacidad
10 pie³
284 l
Peso
363.8 lb
165 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1.400 mm (55 pulg)

Anchura 55.1 pulg 1400 mm
Capacidad 10 pie³ 284 l
Peso 363.8 lb 165 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 23 pulg 584 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW-10 Acoplamiento CW-10

Compare 1.400 mm (55 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  1.400 mm (55 pulg)

Ver más ofertas