Toma en estudio

Cucharón de excavación - Mini excavadora 450 mm (18 in)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
17.7 pulg
450 mm
Capacidad
2 pie³
56 l
Peso
105.8 lb
48 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 450 mm (18 in)

Anchura 17.7 pulg 450 mm
Capacidad 2 pie³ 56 l
Peso 105.8 lb 48 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 20.4 pulg 518 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW-05 Acoplamiento CW-05

Compare 450 mm (18 in) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha