Atelieraufnahme

Rund- und Schnittholzgabelträger 2134 mm (84″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Fusion™-Schnellwechsler
Zinkenkonfiguration
Nicht schwenkbar/nicht schwimmend
Nicht schwenkbar/nicht schwimmend
Höhe
59.3 "
1497 mm

Übersicht

Rund- und Schnittholzgabelträger in unterschiedlichen Größen und Ausführungen bieten für jede Aufgabe das passende Werkzeug.

Produktspezifikationen für 2134 mm (84″)

Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Zinkenkonfiguration Nicht schwenkbar/nicht schwimmend Nicht schwenkbar/nicht schwimmend
Höhe 59.3 " 1497 mm
Gewicht 1911.4 lb 714 kg
Breite 86.5 " 2134 mm
Länge 18.5 " 757 mm
Zinkenabstände – äußere Breite 2041-636 mm (80,4-25") 2041-636 mm (80,4-25")

Vergleichen Sie 2134 mm (84″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  2134 mm (84″)

Weitere Angebote anzeigen