Silnik
Model silnika | C4.4 C4.4 |
Moc silnika – ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Moc użyteczna — ISO 9249 | 145 HP 108 kW |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 127 mm 5 in |
Pojemność skokowa | 268.5 in³ 4.4 l |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka kołowa Cat® M315 oferuje najlepszą wydajność, która pomaga szybciej wykonać pracę. Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki niskim kosztom konserwacji, dłuższym okresom międzyobsługowym i wykonywaniu 100% codziennych zabiegów serwisowych na poziomie podłoża. Niewielki promień obrotu ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. M315 daje siłę, aby pracować dłużej, przysparzając zarazem oszczędności.
Szybsza praca dzięki wyższemu momentowi obrotowemu mechanizmu obrotu. Nieduża część przednia i zmniejszony promień obrotu rufy ułatwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach.
Dłuższe, zsynchronizowane cykle wymiany, 100% codziennych czynności obsługowych na poziomie podłoża i scentralizowane punkty smarowania z opcją automatycznego smarowania obniżają koszty eksploatacji.
Łatwa obsługa. Elementy sterujące w zasięgu ręki, wygodny fotel i poprawiona widoczność zapewniają komfort pracy przez całą zmianę.
Model silnika | C4.4 C4.4 |
Moc silnika – ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Moc użyteczna — ISO 9249 | 145 HP 108 kW |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 127 mm 5 in |
Pojemność skokowa | 268.5 in³ 4.4 l |
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt | 73 gal/min 275 l/min |
Maks. ciśnienie – Obwód osprzętu – Tryb zwiększonego udźwigu | 5366 psi 37000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – Obwód osprzętu roboczego – Obwód jazdy | 5076 psi 35000 kPa |
Maks. ciśnienie – Obwód osprzętu — Normalne | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalny moment obrotu | 30340 ft·lbf 41 kN·m |
Prędkość mechanizmu obrotu | 9.1 r/min 9.1 r/min |
Masa eksploatacyjna – maks. | 39680 lb 18000 kg |
Masa eksploatacyjna – min. | 34610 lb 15700 kg |
Zbiornik paliwa | 74 gal (US) 280 l |
Płyn DEF | 5.3 gal (US) 20 l |
Układ chłodzenia | 24 l 6.3 gal (US) |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 23.8 gal (US) 90 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 58.1 gal (US) 220 l |
Maksymalna prędkość jazdy | 21.7 mile/h 35 km/h |
Do przodu/do tyłu – 1. bieg | 6.2 mile/h 10 km/h |
Do przodu/do tyłu – 2. bieg | 21.7 mile/h 35 km/h |
Prędkość pełzania – 1. bieg | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
Prędkość pełzania – 2. bieg | 9.3 mile/h 15 km/h |
Siła uciągu | 23380 lbf 104 kN |
Wysięgnik | Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) |
Ramię | 2,5 m (8 stóp i 2 cale) 2,5 m (8 stóp i 2 cale) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) |
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny | 10.9 ft 3280 mm |
Punkt podparcia | 10.1 ft 3310 mm |
Długość transportowa | 25.1 ft 7880 mm |
Promień obrotu rufy | 5.9 ft 1750 mm |
Prześwit przeciwwagi | 4.2 ft 1260 mm |
Prześwit | 1.5 ft 440 mm |
Długość podwozia | 16 ft 4870 mm |
Rozstaw osi | 8.4 ft 2550 mm |
Typ wysięgnika | Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) Dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal) |
Ramię | 2,5 m (8 stóp i 2 cale) 2,5 m (8 stóp i 2 cale) |
Łyżka | Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) |
Wysokość zrzutu | 25.2 ft 7680 mm |
Wysokość kopania | 18.4 ft 5580 mm |
Zasięg na poziomie podłoża | 29.6 ft 8980 mm |
Głębokość kopania w pionowej ścianie | 15 ft 4580 mm |
Siły przenoszone przez ramię (ISO) | 15961 lbf 71 kN |
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO) | 23830 lbf 106 kN |
Wysokość zbierania materiału | 34.2 ft 10410 mm |
Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.