Nennleistung
| Leistungsbereich | 15–25 ekW 15–25 ekW |
Wichtige Spezifikationen
| Leistungsbereich | 15–25 ekW 15–25 ekW |
| Frequenz | 50 / 60 50 / 60 |
| Minimale Nennleistung | 15 ekW (15 kVA) 15 ekW (15 kVA) |
| Maximale Nennleistung | 25 ekW (25 kVA) 25 ekW (25 kVA) |
| Geschwindigkeit | 1500/min (50 Hz) oder 1800/min (60 Hz) 1500/min (50 Hz) oder 1800/min (60 Hz) |
| Strategie für Emissionen und Kraftstoff | EPA Tier 3, IMO NST, EU IW EPA Tier 3, IMO NST, EU IW |
| Emissionen | EPA Tier 3 (USA) EPA Tier 3 (USA) |
| Konfiguration | Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
| Hubraum | 135 in³ 2.2 l |
| Ansaugsystem | Selbstansaugend/mit Turboaufladung Selbstansaugend/mit Turboaufladung |
| Drehzahlreglertyp | Elektrischer Isochronbetrieb Elektrischer Isochronbetrieb |
| Bohrung | 3.31 " 84 mm |
| Hub | 3.5 " 90 mm |
| Füllmengen | Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 10,6 l, 2,8 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 10,6 l, 2,8 US-Gall.) |
| Ölwechselintervall | 500 Stunden 500 Stunden |
| Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
| Kühlung | Hex- oder Einkreiskiel Hex- oder Einkreiskiel |
| Motornenndrehzahl | 1500/min; 1800/min 1500/min; 1800/min |
| Motormodell | C2.2, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C2.2, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
| Kraftstoffsystem | Kraftstofffilter - von rechts oder links zugänglich, Kraftstoffanlagenentlüftung, Kraftstoffförderpumpe, flexible Kraftstoffleitungen Kraftstofffilter - von rechts oder links zugänglich, Kraftstoffanlagenentlüftung, Kraftstoffförderpumpe, flexible Kraftstoffleitungen |
| Länge | 47,9" / 1219 mm (offen) 50,7" / 1290 mm (umschlossen) 47,9" / 1219 mm (offen) 50,7" / 1290 mm (umschlossen) |
| Breite | 22,3" / 567 mm (offen), 24,7" / 628 mm (umschlossen) 22,3" / 567 mm (offen), 24,7" / 628 mm (umschlossen) |
| Höhe | 32,8" / 835 mm (offen) 31,0" / 775 mm (umschlossen) 32,8" / 835 mm (offen) 31,0" / 775 mm (umschlossen) |
| Motortrockengewicht | 857-1,027 lb / 386-466 kg 857-1,027 lb / 386-466 kg |
| Spannungsregelung | ± 0,5 % ± 0,5 % |
| Rahmengröße | 2,2 2,2 |
| Spannungsregler | Stationärer Betrieb Stationärer Betrieb |
| Teilung | 2/3-Teilung 2/3-Teilung |
| Pole | 4 4 |
| Anzahl Leitungen | 4 4 |
| Erregung | AREP AREP |
| Wellenformabweichung – Linie zu Linie | <2 % <2 % |
| Isolierung | Klasse H Klasse H |
| Schutzart | 23 23 |
| Höhe (geschlossenes Aggregat) | 31 " 775 mm |
| Höhe (offenes Aggregat) | 32 " 825 mm |
| Maximales ungefähres Gewicht | 1027 lb 466 kg |
| Länge (offenes Aggregat) | 45 " 1147 mm |
| Länge (geschlossenes Aggregat) | 46 " 1170 mm |
| Breite (geschlossenes Aggregat) | 24 " 608 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN