C7.1 (Elektronik)

C7.1 (Elektronik) Hilfsmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
109–218 bkW
109–218 bkW
Frequenz
50 / 60
50 / 60
Emissionen
EPA Tier 3 (USA), IMO II, Stufe V (EU), Stufe II (China)
EPA Tier 3 (USA), IMO II, Stufe V (EU), Stufe II (China)

Funktionen auf einen Blick

Cat

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit

Hervorragende Ansprechzeit und Beschleunigung; elektrisches System mit 12 V oder 24 V; zahnradgetriebene Motorwasserpumpe und Meerwasserpumpe für überragende Verlässlichkeit; wartungsfreier Antriebsstrang mit hydraulischen Ventilspielreglern
Cat

Einfache Bedienung

Kompatibel mit Cat®-Bildschirmen und -Elektronik; selbstjustierendes Kraftstoffsystem gewährt jedes Mal einen sanften Start
Cat

Umweltfreundlich

Kein sichtbarer Rauch; Common Rail-System ermöglicht eine optimale Verbrennung und geringe Emissionen; reduzierte Verbrennungsgeräusche durch fortschrittliche elektronische Steuerung; geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem verbessert die Sauberkeit im Motorraum

Produktspezifikationen für C7.1 (Elektronik)

Leistungsbereich 109–218 bkW 109–218 bkW
Frequenz 50 / 60 50 / 60
Emissionen EPA Tier 3 (USA), IMO II, Stufe V (EU), Stufe II (China) EPA Tier 3 (USA), IMO II, Stufe V (EU), Stufe II (China)
Hub 5.31 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Drehzahlregler Elektronik (A5E2 V2 ECM) Elektronik (A5E2 V2 ECM)
Konfiguration Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Füllmengen Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 20 l (5,3 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 20 l (5,3 US-Gall.)
Ölwechselintervall 500 h 500 h
Kühlung Wärmetauscher oder Kielkühlung Wärmetauscher oder Kielkühlung
Schwungradgehäuse SAE-Nr.03, mit SAE-Nr. 11.5 Schwungrad SAE-Nr.03, mit SAE-Nr. 11.5 Schwungrad
Drehung Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Motornenndrehzahl 1500/1800, 600–2400/min 1500/1800, 600–2400/min
Bohrung 4.13 " 105 mm
Leergewicht Motor – Näherungswert 1676 1676
Höhe 34.5 " 891 mm
Länge 43.1 " 1095 mm
Breite 33.5 " 851 mm
Maximales Motortrockengewicht 1676 lb 760 kg
Max. Höhe 34.5 " 876 mm
Maximale Breite 33.5 " 850 mm
Minimales Motortrockengewicht 1609 lb 730 kg

C7.1 (Elektronik) Standardausrüstung

KÜHLSYSTEM

  • Zahnradgetriebene Motorwasserpumpe
  • Korrosionsbeständiger seewassergekühlter Ladeluftkühler
  • Kraftstoffkühler

ABGASSYSTEM

  • Wassergekühlter Turbolader und Abgaskrümmer

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Common-Rail-Einspritzsystem
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe

ALLGEMEINES

  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Selbstspannender Multi-Keilriemenantrieb

SCHMIERSYSTEM

  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • Integrierter Motorölkühler

MONTAGESYSTEM

  • Vordere und hintere Motoraufhängungen

STARTSYSTEM

  • Anlassermotoren – 12V oder 24V

C7.1 (Elektronik) Sonderausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Verschiedene Konfigurationen für wassergekühltes 6"-Abgasrohrknie

KÜHLSYSTEM

  • Motormontierte Bilgepumpen und Hilfs-Wasserpumpen mit elektromagnetischer Kupplung
  • Rohr- und Bündel-Motorkühlwasser-Wärmetauscher und Zahnrad-Seewasserpumpe (Gummiflügelrad)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Kabinenheizungsanschlüsse (Heizschlange)

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Doppelwandiger SOLAS-Hochdruck-Kraftstoffleitungssatz

SCHMIERSYSTEM

  • Linke und rechte Ölmessstäbe
  • Spezialgetriebeölkühler (motormontiert)

SCHUTZSYSTEM

  • Zusätzliche Motor- und Getriebesensorpakete für Ein-/Aus-Schiffsüberwachung

STARTSYSTEM

  • Motormontierter Hilfs-Drehstromgenerator – 24 V 100 A oder 12 V 175 A
  • Glühkerzen

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C7.1 (Elektronik) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hochleistungsantriebsmotor C7.1

Hochleistungsantriebsmotor C7.1

Der neue Industrie-Antriebsmotor C7.1

Der neue Industrie-Antriebsmotor C7.1

Aktuelle Angebote für  C7.1 (Elektronik)

Weitere Angebote anzeigen