C280-16

C280-16 Bordstromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
4700–4840 ekW
4700–4840 ekW
Frequenz
50 / 60
50 / 60
Emissionen
EPA Tier2, IMOII
EPA Tier2, IMOII

Funktionen auf einen Blick

Steuergerät A3

Vorteile

J1939 CAN-Datenverbindung, wasserdichte Steckverbinder, wartungsfrei, Zusatzsteuergerät für redundante Regelung

Vorteile der Elektronik

Lastrückmeldung, Programmierbare Abweichung, Einstellbare Verstärkung, Einstellbare Kraftstoff-Luft-Gemischregelung, Motorbetriebshistogramme, Cat Messenger-Anzeige zeigt Diagnose- und andere Motorparameter an

Vorteile der J1939-Datenverbindung

Motordrehzahl, Ladedruck, Drosselklappenstellung, Kraftstoffverbrauch, Ansaugkrümmertemperatur, Diagnosecodes und Ereignisse, Konfiguration, Gewünschte Motordrehzahl, Batteriespannung, Motorbelastung, Gesamtwerte über die Lebensdauer - Motorbetriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Kraftstoffverbrauch im Leerlauf, Leerlaufbetriebsstunden, Fahrtenzählerfunktion - durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, Kraftstoffverbrauch im Leerlauf, Leerlaufbetriebsstunden, Motorbetriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Fahrtenzählerfunktion zurücksetzen

Kundenschnittstelle

Vorteile

Schnittstellen mit dem serienmäßigen Cat®-Schiffsüberwachungssystem (SPS in der Preisliste), Bietet eine visuelle Anzeige der Steuergerätfunktionalität, 4–20-mA- bzw. PBM-Drehzahlfernsteuerungseingang, Schiffsalarm und -schutz

Einspritzdüsen

Vorteile

"Drop-in"-Installation, Kraftstoffleitungsverbindungen ohne Gewinde, Hochdruck nur im Injektor, Keine doppelwandigen Kraftstoffleitungen und keine Leckagesammelvorrichtung erforderlich, Keine Injektorsynchronisierung erforderlich

Produktspezifikationen für C280-16

Leistungsbereich 4700–4840 ekW 4700–4840 ekW
Frequenz 50 / 60 50 / 60
Geschwindigkeit 1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz) 1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz)
Minimale Nennleistung 4700 ekW (5875 kVA) 4700 ekW (5875 kVA)
Maximale Nennleistung 4840 ekW (6050 kVA) 4840 ekW (6050 kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier2, IMOII EPA Tier2, IMOII
Emissionen EPA Tier2, IMOII EPA Tier2, IMOII
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 18062 in³ 296 l
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Kraftstoffsystem EUI EUI
Verdichtungsverhältnis 50 Hz 13.1 13.1
Verdichtungsverhältnis 60 Hz 13:1 13:1
Motormodell V 16, Viertakt-Dieselmotor V 16, Viertakt-Dieselmotor
Länge 366.7 " 9314 mm
Breite 78.3 " 1990 mm
Höhe 164.1 " 4167 mm
Gewicht 31 000 kg/68 343 lb (Leergewicht Motor), 18 145 kg/40 000 lb (Gewicht Generator) 31 000 kg/68 343 lb (Leergewicht Motor), 18 145 kg/40 000 lb (Gewicht Generator)

C280-16 Standardausrüstung

Allgemeines

  • Servicezugänge rechts und links

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Doppelte Turbolader, hinten montiert, motorölgeschmiert
  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Lufteinlassadapter – gerade / 90 Grad / 35 Grad

Steuersystem

  • Doppeltes Motorsteuergerät Caterpillar ADEM A4
  • Starrer Kabelstrang

Kühlsystem

  • Ladeluftkühler / Ölkühler und Motorwasserpumpen (zahnradgetrieben)
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Ladeluftkühler Einkreis / mit separatem Kühlkreis

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Turboladerdrehzahlsensor – Überdrehzahlschutz

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffförderpumpe, zahnradgetrieben
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten
  • Duplexkraftstofffilter

Instrumente

  • CAT-Alarm- und -Schutzsystem

Schmiersystem

  • Ölpumpe, zahnradgetrieben
  • Drei-Elemente-Ölkühler, motormontiert
  • Duplexzentrifugalölfilter, motormontiert
  • Nasssumpfschmierung
  • Vorschmierpumpe – Luft / elektrisch

Schutzsystem

  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile

C280-16 Sonderausrüstung

Abgassystem

  • Abgaskrümmerschilde, weich

Kraftstoffsystem

  • SOLAS-Abschirmung

Schmiersystem

  • Ölwannenablass vorn und hinten
  • SOLAS-Abschirmung

Schutzsystem

  • Montierter Öldunstfühler
  • Zylinderdruckbegrenzungsventile

Vergleichen Sie C280-16 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C280-16

C280-16

360 View

Aktuelle Angebote für  C280-16

Weitere Angebote anzeigen