C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

C7.1 (Elektronisches Steuersystem) Bordstromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
100 – 200 ekW
100 – 200 ekW
Frequenz
50 / 60
50 / 60
Emissionen
IMO II, IMO III (SCR erforderlich) EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU), China II
IMO II, IMO III (SCR erforderlich) EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU), China II

Funktionen auf einen Blick

Cat

Wesentliche Merkmale und Vorteile

        
  • Zahnradgetriebene Wasserpumpen
  •     
  • Automatische Ventiljustierung
  •     
  • Auswahl an verschiedenen Kühlsystemen
  •     
  • Mehrere Schalttafel-Optionen
  •     
  • Motormontierte Filtration
  •     
  • Unabhängige Abschaltsensoren und -regler
  •     
  • Generator-Parallelschaltungs-Statik-Kit zur Lastteilung
  •     
  • Optimierte Optionen zur einfachen Installation und Wartung
  •     
  • Mit SCR-Technologie zur Einhaltung der IMO-III-Emissionen (optional)

Produktspezifikationen für C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

Leistungsbereich 100 – 200 ekW 100 – 200 ekW
Frequenz 50 / 60 50 / 60
Geschwindigkeit 1500/min/1800/min 1500/min/1800/min
Emissionen IMO II, IMO III (SCR erforderlich) EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU), China II IMO II, IMO III (SCR erforderlich) EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU), China II
Konfiguration Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Ansaugsystem Turboaufladung/Ladeluftkühlung Turboaufladung/Ladeluftkühlung
Drehzahlregler Elektronisch (A5 ECM) Elektronisch (A5 ECM)
Bohrung 4.13 " 105 mm
Hub 5.31 " 135 mm
Füllmengen Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 21 l (5,6 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 21 l (5,6 US-Gall.)
Ölwechselintervall 500 Stunden 500 Stunden
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Kühlung Wärmetauscher, separater Kielkreislauf gekühlt, kombinierter Kielkreislauf gekühlt, Kühler gekühlt Wärmetauscher, separater Kielkreislauf gekühlt, kombinierter Kielkreislauf gekühlt, Kühler gekühlt
Länge 76,3 in/1940 mm 76,3 in/1940 mm
Höhe 49,7 in/1263 mm 49,7 in/1263 mm
Motortrockengewicht 3355 lb/1522 kg 3355 lb/1522 kg
Breite 38,0 in/965 mm 38,0 in/965 mm

C7.1 (Elektronisches Steuersystem) Standardausrüstung

Montagesystem

  • Vordere und hintere Motoraufhängungen

Abgassystem

  • Wassergekühlter Turbolader und Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Common-Rail-Einspritzsystem
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe

Allgemeines

  • Selbstspannender Multi-Keilriemenantrieb
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Integrierter Motorölkühler

Startsystem

  • 12-V- oder 24-V-Anlassermotor

Kühlsystem

  • Zahnradgetriebene Mantelwasserpumpe
  • Korrosionsbeständiger seewassergekühlter Ladeluftkühler
  • Rohr- und Bündel-Motorkühlwasser-Wärmetauscher und Zahnrad-Seewasserpumpe (Gummiflügelrad)
  • Kraftstoffkühler

C7.1 (Elektronisches Steuersystem) Sonderausrüstung

Schmiersystem

  • Spezialgetriebeölkühler (motormontiert)
  • Linke und rechte Ölmessstäbe

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger SOLAS-Hochdruck-Kraftstoffleitungssatz

Allgemeines

  • Glühkerzen

Schutzsystem

  • Zusätzliche Motor- und Getriebesensorpakete für Ein-/Aus-Schiffsüberwachung

Kühlsystem

  • Kabinenheizungsanschlüsse (Heizschlange)
  • Motormontierte Bilgepumpen und Hilfs-Wasserpumpen mit elektromagnetischer Kupplung
  • Kühlwasservorwärmer

Ansaugsystem

  • Verschiedene Konfigurationen für wassergekühltes 6"-Abgasrohrknie

Startsystem

  • Motormontierter Hilfs-Drehstromgenerator – 24 V 100 A oder 12 V 175 A

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C7.1 (Elektronisches Steuersystem) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

C7.1 (Elektronisches Steuersystem)
C7.1 (Elektronisches Steuersystem)
C7.1 (Elektronisches Steuersystem)
C7.1 (Elektronisches Steuersystem)
C7.1 (Elektronisches Steuersystem)
C7.1 (Elektronisches Steuersystem)
C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

Aktuelle Angebote für  C7.1 (Elektronisches Steuersystem)

Weitere Angebote anzeigen