Zdjęcie studyjne

Narzędzia Dłuto do cięcia poprzecznego H80

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
3 in
75 mm
Długość całkowita
27.6 in
700 mm
Masa
48.5 lb
22 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Dłuto do cięcia poprzecznego H80

Średnica wału narzędzia 3 in 75 mm
Długość całkowita 27.6 in 700 mm
Masa 48.5 lb 22 kg
Zgodność Młot hydrauliczny H80 Młot hydrauliczny H80

Zobacz, jak Dłuto do cięcia poprzecznego H80 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Dłuto do cięcia poprzecznego H80

Zobacz więcej ofert