Studiobilder

Industriella skopor i Performance-serien 2340 mm (92 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
92.1 in
2340 mm
Kapacitet
0.94 yd³
0.72 m³
Vikt
795.9 lb
361 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2340 mm (92 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 92.1 in 2340 mm
Kapacitet 0.94 yd³ 0.72 m³
Vikt 795.9 lb 361 kg
Höjd 21.7 in 550 mm
Längd 43 in 1092 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 in 19 mm
Sidoväggens tjocklek 0.2 in 5 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2340 mm (92 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  2340 mm (92 tum) med bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden