Studiobilder

Lågprofilskopor 1 883 mm (74 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74 in
1893 mm
Kapacitet
0.54 yd³
0.41 m³
Vikt
547 lb
248 kg

Översikt

Konstruerade för mindre krävande urschaktningsarbeten.

Produktspecifikation för 1 883 mm (74 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 74 in 1893 mm
Kapacitet 0.54 yd³ 0.41 m³
Vikt 547 lb 248 kg
Höjd 21.3 in 542 mm
Längd 28.4 in 722 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 in 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 883 mm (74 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1 883 mm (74 tum), bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden