Studiobilder

Lågprofilskopor 1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
68 in
1740 mm
Kapacitet
0.48 yd³
0.37 m³
Vikt
512 lb
232 kg

Översikt

Konstruerade för mindre krävande urschaktningsarbeten.

Produktspecifikation för 1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 68 in 1740 mm
Kapacitet 0.48 yd³ 0.37 m³
Vikt 512 lb 232 kg
Höjd 21.3 in 542 mm
Längd 28.4 in 722 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 in 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden