Stüdyo Çekimi

Kar Üfleyiciler SR321

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Giriş Genişliği
76.5 inç
1942 mm
Toplam Genişlik
85.9 inç
2181 mm
Ağırlık
1016.3 lb
518 kg

Görüntüleme

Sokaklar, otoparklar, yollar ve kaldırımlardaki karları temizlemek için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SR321

Giriş Genişliği 76.5 inç 1942 mm
Toplam Genişlik 85.9 inç 2181 mm
Ağırlık 1016.3 lb 518 kg
Toplam Yükseklik 72.6 inç 1843 mm
Toplam Uzunluk 37.4 inç 951 mm
Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS
Optimum Hidrolik Akış 125 L/dak. (33 gal/dak) 125 L/dak. (33 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 280 bar (4.061,1 psi) 280 bar (4.061,1 psi)
Kesme Yüksekliği 34.1 inç 867 mm
Maksimum Atma 40 ft 12.2 m
Helezon Çapı 18 inç 457 mm
Kanatlı Fan Çapı 25 inç 635 mm
Kanatlı Fan Genişliği 8.7 inç 222 mm
Baca Dönüşü 270 derece 270 derece

SR321 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View