Toma en estudio

Cucharón de excavación - Mini excavadora 402 mm (16 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
15.8 pulg
402 mm
Capacidad
1.4 pie³
40 l
Peso
83.8 lb
38 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 402 mm (16 in)

Anchura 15.8 pulg 402 mm
Capacidad 1.4 pie³ 40 l
Peso 83.8 lb 38 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 20.1 pulg 511 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 402 mm (16 in) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  402 mm (16 in)

Ver más ofertas