Información general
C7.1
Especificaciones clave
| Gama de potencia | 100 - 200 ekW 100 - 200 ekW |
| Frecuencia | 50 / 60 50 / 60 |
| Velocidad | 1500 rev/min / 1800 rev/min 1500 rev/min / 1800 rev/min |
| Emisiones | IMO II, IMO III (se requiere SCR) Tier 3 de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, China II IMO II, IMO III (se requiere SCR) Tier 3 de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, China II |
| Configuración | 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
| Cilindrada | 428 pulg³ 7.01 l |
| Aspiración | Turboalimentado / postenfriado Turboalimentado / postenfriado |
| Regulador | Electrónico (A5 ECM) Electrónico (A5 ECM) |
| Calibre | 4.13 pulg 105 mm |
| Carrera | 5.31 pulg 135 mm |
| Capacidad de llenado | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 21 L / 5,6 gal Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 21 L / 5,6 gal |
| Intervalo de cambio de aceite | 500 horas 500 horas |
| Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
| Refrigeración | Intercambiador de calor, circuito separado de refrigeración de la quilla, circuito combinado de refrigeración de la quilla, refrigeración de radiador Intercambiador de calor, circuito separado de refrigeración de la quilla, circuito combinado de refrigeración de la quilla, refrigeración de radiador |
| Longitud | 76,3 pulg / 1940 mm 76,3 pulg / 1940 mm |
| Altura | 49,7 pulg / 1263 mm 49,7 pulg / 1263 mm |
| Peso del motor en seco | 3355 lb / 1522 kg 3355 lb / 1522 kg |
| Anchura | 38,0 pulg / 965 mm 38,0 pulg / 965 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSC7.1 (sistema de control electrónico)
C7.1 (sistema de control electrónico)
C7.1 (sistema de control electrónico)
C7.1 (sistema de control electrónico)
C7.1 (sistema de control electrónico)
C7.1 (sistema de control electrónico)
C7.1 (sistema de control electrónico)