Grupo electrógeno C2.2B

Grupo electrógeno C2.2B Grupos electrógenos marinos

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Frecuencia
50 / 60
50 / 60
Emisiones
Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Valor nominal mínimo
16 ekW (18,75 kVA)
16 ekW (18,75 kVA)

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Sonido

Sonido

Sonido

  • Caja acústica ideal para embarcaciones de recreo para un funcionamiento silencioso.
Tamaño compacto

Tamaño compacto

Tamaño compacto

  • El tamaño compacto aumenta las opciones de instalación.
Diseñado para facilitar la integración y el mantenimiento.

Diseñado para facilitar la integración y el mantenimiento.

Diseñado para facilitar la integración y el mantenimiento.

  • El panel de conexión óptimo simplifica las tuberías de la sala de máquinas y reduce el tiempo de instalación
  • Servicio por un solo lado para facilitar el mantenimiento
El sistema de control digital garantiza un funcionamiento sencillo.

El sistema de control digital garantiza un funcionamiento sencillo.

El sistema de control digital garantiza un funcionamiento sencillo.

  • La comunicación inteligente garantiza una conectividad perfecta con los sistemas digitales de control de embarcaciones
Más de 80 años de experiencia en fabricación

Más de 80 años de experiencia en fabricación

Más de 80 años de experiencia en fabricación

  • Durante más de 80 años, los clientes han elegido los motores marinos Cat® para alcanzar el éxito en el mar. Con más de 200 000 motores en funcionamiento y una amplia red, nuestro equipo cuenta con la experiencia y la dedicación necesarias para ofrecer soluciones fiables, tecnología sin igual y asistencia técnica.
Asistencia para el producto ofrecida a través de la red global de distribuidores

Asistencia para el producto ofrecida a través de la red global de distribuidores

Asistencia para el producto ofrecida a través de la red global de distribuidores

  • Técnicos del distribuidor con formación
  • Su distribuidor Cat escuchará sus necesidades específicas y encontrará la solución adecuada para su negocio, presupuesto y objetivos.
  • Garantía de piezas y mano de obra Cat. Contratos de mantenimiento preventivo disponibles para reparaciones.

Especificaciones del producto para Grupo electrógeno C2.2B

Frecuencia 50 / 60 50 / 60
Valor nominal mínimo 16 ekW (18,75 kVA) 16 ekW (18,75 kVA)
Valor nominal máximo 26 ekW (31,25 kVA) 26 ekW (31,25 kVA)
Velocidad 1500/1800 rev/min 1500/1800 rev/min
Emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Configuración 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos
Velocidad del motor nominal 1500/1800 rev/min 1500/1800 rev/min
Cilindrada 135 pulg³ 2.2 l
Aspiración Aspirado naturalmente/turboalimentado Aspirado naturalmente/turboalimentado
Tipo de regulador Isocrono eléctrico Isocrono eléctrico
Caja del volante SAE N.º 04 SAE N.º 04
Calibre 3.31 pulg 84 mm
Carrera 3.5 pulg 100 mm
Capacidad de llenado Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 10,6 L (2,8 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 10,6 L (2,8 gal)
Intervalo de cambio de aceite 500 horas 500 horas
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Refrigeración Intercambiador de calor refrigerado Intercambiador de calor refrigerado
Longitud 43.3 pulg 1100 mm
Altura 740 mm 29.1 pulg
Anchura 24.7 pulg 628 mm
Peso máximo del motor en seco 1036 lb 480 kg
Gama de potencia 16 - 26 ekW 16 - 26 ekW

Grupo electrógeno C2.2B Equipos estándar

Equipos estándar

  • Carcasa insonorizada
  • Panel de control digital
  • Bomba de combustible autocebante
  • Sistema de 12 o 24 voltios
  • Puntos de servicio en un solo lado
  • Colector de escape refrigerado por agua
  • Escape húmedo
  • Generador simple o sin escobillas
  • Soportes antivibraciones

Grupo electrógeno C2.2B Equipos optativos

Equipos opcionales

  • Líneas de inyección de combustible de doble pared
  • Panel de conexión de embarcaciones
  • Rotura de sifón
  • Disyuntor de CA
  • Panel de control de reparto de carga
  • Caja de conexiones para reparto de carga

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare Grupo electrógeno C2.2B con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Galería multimedia

Grupo electrógeno marino C2.2B

Grupo electrógeno marino C2.2B

Comprobar las ofertas actuales para  Grupo electrógeno C2.2B

Ver más ofertas