Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 2.340 mm, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
92.1 in
2340 mm
Capacità
0.94 yd³
0.72 m³
Peso
795.9 lb
361 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.340 mm, denti imbullonati

Larghezza 92.1 in 2340 mm
Capacità 0.94 yd³ 0.72 m³
Peso 795.9 lb 361 kg
Altezza 21.7 in 550 mm
Lunghezza 43 in 1092 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore fianco 0.2 in 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.340 mm, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  2.340 mm, denti imbullonati

Visualizza più offerte