["{\n \"code\" : \"404\",\n \"description\" : \"Value is required, null given for key: rdeSalesModels.\"\n}"]
Painel de Controle EMCP 4.2B

Energia Elétrica: Controles Painel de Controle EMCP 4.2B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Visão Geral

O Painel de Controle EMCP 4 oferece todos os controles e indicadores de sistema em uma única interface de acesso.

Painel de Controle EMCP 4.2B Equipamento Padrão

Controlar

  • Controle Automático/Partida/Parada
  • Partida/parada remota
  • Ajuste de velocidade e tensão
  • Cronômetro de Resfriamento do Motor
  • Parada de emergência local e remota
  • Acionamento do Ciclo do Motor
  • Cronômetro de Ciclo Programável

Monitor

  • Uma tela gráfica 33 x 132 pixels, de 3,8 polegadas, denota descrições de alarme/evento, pontos de ajuste, monitoramento do motor e do gerador, além de ser visível em todas as condições de iluminação

Monitoramento do Gerador

  • Tensão (L-L, L-N)
  • Corrente (Fase)
  • V Média, A, Frequência
  • kW, kVAr, kVA (Média, Fase, %)
  • Fator de Potência (Média, Fase)
  • kW/h, kVAr/h (total)

Proteção do gerador

  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Sobre/subfrequência (81/OU)
  • Sequência de fase do gerador
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Sobrecorrente (Curva de Dano Térmico)
  • Potência Invertida (kW)(32)
  • Potência Reativa Invertida (kVAr) (32RV)

Monitoramento do Motor

  • Rotação do motor (RPM)
  • Tensão da bateria
  • Pressão do óleo
  • Temperatura do Óleo
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Suporte a Vários Idiomas
  • Contador de tentativas de acionamento e partida bem-sucedidas
  • Horas de funcionamento
  • Monitoramento do motor aprimorado (com motores eletrônicos)

Proteção do Motor

  • Pressão do óleo do motor baixa (alarme)
  • Alta temperatura de óleo do motor (alarme e desligamento)
  • Temperatura do líquido arrefecedor alta (alarme e desligamento)
  • Temperatura do líquido arrefecedor baixa (alarme)
  • Nível do líquido arrefecedor (alarme)
  • Arranque Excessivo
  • Sobrevelocidade
  • Interruptor de controle não está em automático (alarme)
  • Tensão da bateria baixa, alta e fraca

Comunicações

  • Links de dados CAN primários e de acessório
  • Link de dados do anunciador RS-485
  • RTU Modbus (RS-485 Half duplex)

Entradas e Saídas

  • Seis contatos secos programáveis da forma A
  • Dois contatos secos programáveis da forma C
  • Duas saídas digitais
  • Duas entradas analógicas dedicadas
  • Uma entrada analógica programável
  • Duas entradas digitais dedicadas
  • Seis entradas digitais programáveis

Suporte de Idiomas

  • Árabe, Búlgaro, Chinês, Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Estoniano, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Islandês, Italiano, Letônio, Lituano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Sueco e Turco

Ambiental

  • Temperatura de operação do módulo de controle: de -40 °C a 70 °C
  • Exibir temperatura de operação: de -20 °C a 70 °C
  • Umidade: 100% de condensação entre 30 °C e 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -40 °C a 85 °C
  • Vibração: perfil Padrão, 24-1.000 Hz, 4,3G ms

Painel de Controle EMCP 4.2B Equipamento Opcional

Monitoramento do Gerador

  • Tensão e corrente de excitação (com CDVR)
  • Estator do gerador e temperatura de rolamento (com módulo opcional)

Anunciador CAN

  • O Anunciador CAN EMCP 4 deve exibir condições de alarme do sistema do grupo gerador e indicações de status. O anunciador foi projetado para ser usado na rede de comunicação do acessório e pode ser usado em aplicação local (montada no pacote) ou remota (até 800 pés).
  • Um máximo de três anunciadores pode ser usado com um único EMCP 4.2B

Anunciador RS-485

  • O Anunciador RS-485 EMCP 4 deve exibir condições de alarme do sistema do grupo gerador e indicações de status. O anunciador foi projetado para ser usado no link de dados do anunciador de longa distância e é usado em aplicação remota (até 4.000 pés).

Software de Monitoramento Remoto

  • O pacote do software de monitoramento remoto EMCP 4 é um programa baseado no PC que permite ao usuário monitorar e controlar um grupo gerador, é capaz de ser executado em um sistema operacional baseado no Windows. O software de monitoramento remoto permite ao usuário configurar os processos de monitoramento e aquisição de dados para monitoramento, criação de gráficos e registro de dados do grupo gerador.

Módulo de Entrada/Saída Digital

  • O módulo de Entrada/Saída Digital (DI/O, Digital Input/Output) deve oferecer recurso expansível de Entrada e Saída do EMCP 4 e é capaz de ler 12 entradas digitais e definir 8 saídas de relé. O módulo DI/O foi projetado para ser usado na Rede de Comunicação do Acessório e pode ser usado em aplicação local (montada no pacote) ou remota (até 800 pés).
  • Um máximo de quatro módulos de DI/O pode ser usado com um único EMCP 4.2B.

Módulo RTD

  • O módulo RTD deve oferecer o recurso de monitoramento da temperatura expansível do gerador do EMCP 4 e é capaz de ler até oito entradas tipo RTD de 2, 3 e 4 fios. O módulo RTD foi projetado para ser usado na Rede de Comunicação do Acessório e pode ser usado em aplicação local (montada no pacote) ou remota (até 800 pés).
  • Um máximo de um Módulo RTD pode ser usado com um único EMCP 4.2B.

Módulo Termopar

  • O módulo do termopar deve oferecer o recurso de monitoramento da temperatura expansível do motor e do gerador do EMCP 4 e é capaz de ler até vinte entradas de termopar Tipo J ou K. O módulo do termopar foi projetado para ser usado na Rede de comunicação do acessório e pode ser usado em aplicação local (montada no pacote) ou remota (até 800 pés).
  • Um máximo de um módulo de termopar pode ser usado com cada EMCP 4.2B em cada link de dados.

Veja como Painel de Controle EMCP 4.2B se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Painel de Controle EMCP 4.2B

Painel de Controle EMCP 4.2B