DG175 GC (Monofásico)

Grupos Geradores a Gás DG175 GC (Monofásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural
175 ekW
175 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 175 kW

A linha de geradores com ignição à vela Cat® para aplicações estáticas possui excitação de ímã permanente, enrolamento de amortecedor, estator inclinado, ajuste de tensão por meio do controlador EMCP, isolamento do enrolamento Classe H e tombamento de 2/3 incorporado.

Vantagens

ATÉ 790 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Recursos do Alternador Classe H Isolamento

A classificação mais alta garante durabilidade do alternador

Especificações de Produto para DG175 GC (Monofásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural 175 ekW 175 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Deslocamento 864.71 in 14.17 l
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo do Motor G14.2L em linha 6, 4 ciclos, Ignição à Vela G14.2L em linha 6, 4 ciclos, Ignição à Vela
Sistema de Combustível Carburador, Sucção Descendente Carburador, Sucção Descendente
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido Turboalimentado - Pós-arrefecido
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Taxa de Compressão 9.5:1 9.5:1
Diâmetro Interno 5.31 in 134.87 mm
Curso 6.5 in 165.1 mm
Comprimento 127.95 in 3250 mm
Largura 52.93 in 1344.5 mm
Altura 67.37 in 1711.2 mm
Peso 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC (Monofásico) Equipamento Padrão

Arrefecimento

  • Sistema de recuperação do líquido arrefecedor fechado
  • Anticongelante etilenoglicol 50/50

Partida/Carga

  • Alternador de carga da bateria
  • Motor de partida ativado por solenoide
  • Cabos da bateria
  • Sistema elétrico do motor

Combustível

  • Desligamento de combustível primário e secundário
  • Interruptor de baixa pressão do combustível

Gerador

  • Material de isolamento classe H

Governador

  • Governador eletrônico (não ajustável)

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolantes de vibração (tipo disco)

DG175 GC (Monofásico) Equipamento Opcional

Geral

  • Certificação CSA
  • Pacote UL 2200
  • Adequado para Uso Como Equipamento de Serviço (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DG175 GC (Monofásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto

Compartimento

Grupo Gerador Aberto
Compartimento

Confira as Ofertas Atuais para  DG175 GC (Monofásico)

Exibir Mais Ofertas