DG350 GC (Trifásico)

Grupos Geradores a Gás DG350 GC (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural
350 eKW
350 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 350 kW

A linha de geradores com ignição à vela Cat® para aplicações estáticas possui excitação de ímã permanente, enrolamento de amortecedor, estator inclinado, ajuste de tensão por meio do controlador EMCP, isolamento do enrolamento Classe H e passo de 2/3 incorporado.

Vantagens

Até 1414 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Recursos do Alternador Classe H Isolamento

A classificação mais alta garante durabilidade do alternador

Especificações de Produto para DG350 GC (Trifásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural 350 eKW 350 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural
Deslocamento 1336.42 pol³ 21.9 l
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo do Motor G21.9L Com Ignição à Vela G21.9L Com Ignição à Vela
Taxa de Compressão 10.1 10.1
Sistema de Combustível Carburador, Sucção Descendente Carburador, Sucção Descendente
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido Turboalimentado - Pós-arrefecido
Diâmetro Interno 5.03 in 128 mm
Curso 5.6 in 142 mm
Comprimento 154.4 in 3923 mm
Largura 71 in 1803 mm
Altura 67.6 in 1716 mm
Peso 8274 lb 3753 kg

DG350 GC (Trifásico) Equipamento Padrão

Arrefecimento

  • Sistema de recuperação do líquido arrefecedor fechado
  • Anticongelante etilenoglicol 50/50
  • Radiador instalado de fábrica
  • Radiador e ventilador de arrefecimento completo com protetores
  • Temperaturas ambientes padrão de até 50 °C (122 °F)

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de elemento único

Combustível

  • Desligamento de combustível primário e secundário
  • Abertura de teste de pressão do combustível
  • Interruptor de baixa pressão do combustível
  • Válvulas duplas de bloqueio
  • Conexão NPT (National Pipe Thread, Rosca Cônica)
  • Vapor de Gás Natural ou de Gás Liquefeito de Petróleo

Obstrução no

  • Saída de escape com tubo de 3 pol

Gerador

  • Alternador com total capacidade de carga
  • Material de isolamento classe H
  • Excitação de ímã permanente
  • Excitação de ímã permanente
  • Regulador de Tensão Integrado
  • Material de isolamento classe H
  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Alternador com total capacidade de carga

Controles

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolante de vibração (tipo disco)
  • Isolantes de vibração de borracha

Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação

  • Sistema elétrico do motor
  • Cabos da bateria
  • Motor de partida ativado por solenoide
  • Motor de partida ativado por solenoide

Energia Elétrica - Prefixo do Número de Série do Pacote

  • Alternador de carga da bateria

Governador

  • Governador eletrônico (não ajustável)

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Partida/Carga

  • Motor de partida de 12 V
  • Baterias com rack e cabos

DG350 GC (Trifásico) Equipamento Opcional

Partida/Carga

  • Alternador de carga
  • Carregador de bateria - Listado na UL, 10 A
  • Aquecedor da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Pacote UL 2200
  • Certificação CSA
  • Adequado para Uso Como Equipamento de Serviço (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • MCCBs (Molded Case Circuit Breakers, Disjuntores em Caixa Moldada) com disparo eletrônico ou termomagnético
  • Disparo em derivação e disjuntor de contato auxiliar
  • Excitação: [ ] Excitação de Ímã Permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Aquecedor anticondensação

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DG350 GC (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto

Compartimento

Grupo Gerador Aberto
Compartimento

Confira as Ofertas Atuais para  DG350 GC (Trifásico)

Exibir Mais Ofertas