DG400 GC (Trifásico)

Grupos Geradores a Gás DG400 GC (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural
400 ekW
400 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 400 kW

A linha de geradores com ignição à vela Cat® para aplicações estáticas possui excitação de ímã permanente, enrolamento de amortecedor, estator inclinado, ajuste de tensão por meio do controlador EMCP, isolamento do enrolamento Classe H e passo de 2/3 incorporado.

Vantagens

Até 1414 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Recursos do Alternador Classe H Isolamento

A classificação mais alta garante durabilidade do alternador

Especificações de Produto para DG400 GC (Trifásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural 400 ekW 400 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Tensão 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VCA 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VCA
Deslocamento 1336.42 in 21.9 l
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural
RPM 1.800 rpm 1.800 rpm
Taxa de Compressão 10.0:1 10.0:1
Modelo do Motor G21.9L com ignição à vela G21.9L com ignição à vela
Sistema de Combustível Carburador, Sucção Descendente Carburador, Sucção Descendente
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido Turboalimentado - Pós-arrefecido
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Diâmetro Interno 5.03 in 21.9 mm
Curso 5.6 in 152.4 mm
Taxa de Compressão 10.0:1 10.0:1
Comprimento 154.4 in 3923 mm
Largura 71 in 1803 mm
Altura 67 in 1702 mm
Peso 8429 lb 3823 kg

DG400 GC (Trifásico) Equipamento Padrão

Arrefecimento

  • Sistema de recuperação do líquido arrefecedor fechado
  • Radiador instalado de fábrica
  • Anticongelante etilenoglicol 50/50

Combustível

  • Interruptor de baixa pressão do combustível
  • Desligamento de combustível primário e secundário
  • Abertura de teste de pressão do combustível

Gerador

  • Material de isolamento classe H
  • Alternador com total capacidade de carga
  • Excitação de ímã permanente

Controles

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolante de vibração (tipo disco)

Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação

  • Sistema elétrico do motor
  • Motor de partida ativado por solenoide
  • Cabos da bateria

Energia Elétrica - Prefixo do Número de Série do Pacote

  • Alternador de carga da bateria

DG400 GC (Trifásico) Equipamento Opcional

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Disparo em derivação e disjuntor de contato auxiliar
  • MCCBs (Molded Case Circuit Breakers, Disjuntores em Caixa Moldada) com disparo eletrônico ou termomagnético

Veja como DG400 GC (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto

Compartimento

Grupo Gerador Aberto
Compartimento

Confira as Ofertas Atuais para  DG400 GC (Trifásico)

Exibir Mais Ofertas