DG275 GC (Trifásico)

Grupos Geradores a Gás DG275 GC (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural
275 eKW
275 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 275 kW

A linha de geradores com ignição à vela Cat® para aplicações estáticas possui excitação de ímã permanente, enrolamento de amortecedor, estator inclinado, ajuste de tensão por meio do controlador EMCP, isolamento do enrolamento Classe H e passo de 2/3 incorporado.

Vantagens

Até 908 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Recursos do Alternador Classe H Isolamento

A classificação mais alta garante durabilidade do alternador

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Especificações de Produto para DG275 GC (Trifásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural 275 eKW 275 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Deslocamento 864,71 pol³ 14.17 l
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural
Sistema de Combustível Carburador, Sucção Descendente Carburador, Sucção Descendente
Taxa de Compressão 9.5:1 9.5:1
Diâmetro Interno 5.31 pol 135 mm
Curso 6.5 pol 165 mm
Comprimento 136 pol 3455 mm
Largura 57.6 pol 1463 mm
Altura 66.1 pol 1678 mm
Peso 6274 lb 2852 kg

DG275 GC (Trifásico) Equipamento Padrão

Arrefecimento

  • Radiador instalado de fábrica
  • Anticongelante etilenoglicol 50/50
  • Sistema de recuperação do líquido arrefecedor fechado
  • Temperaturas ambientes padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Radiador e ventilador de arrefecimento completo com protetores

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de elemento único

Combustível

  • Desligamento de combustível primário e secundário
  • Interruptor de baixa pressão do combustível
  • Abertura de teste de pressão do combustível
  • Válvulas duplas de bloqueio
  • Conexão NPT (National Pipe Thread, Rosca Cônica)
  • Vapor de Gás Natural ou de Gás Liquefeito de Petróleo

Gerador

  • Material de isolamento classe H
  • Excitação de ímã permanente
  • Alternador com total capacidade de carga
  • Excitação de ímã permanente
  • Regulador de Tensão Integrado
  • Material de isolamento classe H
  • Alternador com total capacidade de carga
  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Obstrução no

  • Saída de escape com tubo de 3 pol

Controles

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolante de vibração (tipo disco)
  • Isolantes de vibração de borracha

Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação

  • Motor de partida ativado por solenoide
  • Sistema elétrico do motor
  • Cabos da bateria
  • Motor de partida ativado por solenoide

Energia Elétrica - Prefixo do Número de Série do Pacote

  • Alternador de carga da bateria

Governador

  • Governador eletrônico (não ajustável)

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Partida/Carga

  • Baterias com rack e cabos
  • Motor de partida de 12 V

DG275 GC (Trifásico) Equipamento Opcional

Partida/Carga

  • Alternador de carga
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Aquecedor da bateria
  • Carregador de bateria - Listado na UL, 10 A

Geral

  • Adequado para Uso Como Equipamento de Serviço (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Certificação CSA
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Pacote UL 2200

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Disparo em derivação e disjuntor de contato auxiliar
  • MCCBs (Molded Case Circuit Breakers, Disjuntores em Caixa Moldada) com disparo eletrônico ou termomagnético
  • Excitação: [ ] Excitação de Ímã Permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Aquecedor anticondensação
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DG275 GC (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto

Compartimento

Grupo Gerador Aberto
Compartimento