DG230 GC (Trifásico)

Grupos Geradores a Gás DG230 GC (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural
230 eKW
230 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 230 kW

A linha de geradores com ignição à vela Cat® para aplicações estáticas possui excitação de ímã permanente, enrolamento de amortecedor, estator inclinado, ajuste de tensão por meio do controlador EMCP, isolamento do enrolamento Classe H e passo de 2/3 incorporado.

Vantagens

Até 908 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Recursos do Alternador Classe H Isolamento

A classificação mais alta garante durabilidade do alternador

Especificações de Produto para DG230 GC (Trifásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural 230 eKW 230 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido Turboalimentado - Pós-arrefecido
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Diâmetro Interno 1463.1 mm 138.74 in
Curso 1728.3 mm 57.6 in
Comprimento 2887 kg 68.04 in
Largura 57.6 in 6364 lb
Altura 68.04 in 1728.3 mm
Peso 6364 lb 2887 kg

DG230 GC (Trifásico) Equipamento Padrão

Arrefecimento

  • Radiador instalado de fábrica
  • Sistema de recuperação do líquido arrefecedor fechado
  • Anticongelante etilenoglicol 50/50
  • Radiador e ventilador de arrefecimento completo com protetores
  • Temperaturas ambientes padrão de até 50 °C (122 °F)

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de elemento único

Combustível

  • Interruptor de baixa pressão do combustível
  • Desligamento de combustível primário e secundário
  • Abertura de teste de pressão do combustível
  • Válvulas duplas de bloqueio
  • Vapor de Gás Natural ou de Gás Liquefeito de Petróleo
  • Conexão NPT (National Pipe Thread, Rosca Cônica)

Gerador

  • Material de isolamento classe H
  • Alternador com total capacidade de carga
  • Excitação de ímã permanente
  • Material de isolamento classe H
  • Alternador com total capacidade de carga
  • Regulador de Tensão Integrado
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Excitação de ímã permanente
  • Proteção IP23

Obstrução no

  • Saída de escape com tubo de 3 pol

Controles

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolante de vibração (tipo disco)
  • Isolantes de vibração de borracha

Energia Elétrica - Prefixo do Número de Série do Pacote

  • Alternador de carga da bateria

Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação

  • Cabos da bateria
  • Sistema elétrico do motor
  • Motor de partida ativado por solenoide
  • Motor de partida ativado por solenoide

Governador

  • Governador eletrônico (não ajustável)

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Partida/Carga

  • Baterias com rack e cabos
  • Motor de partida de 12 V

DG230 GC (Trifásico) Equipamento Opcional

Partida/Carga

  • Aquecedor da bateria
  • Alternador de carga
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de bateria - Listado na UL, 10 A

Geral

  • Adequado para Uso Como Equipamento de Serviço (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Certificação CSA
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Pacote UL 2200

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Disparo em derivação e disjuntor de contato auxiliar
  • MCCBs (Molded Case Circuit Breakers, Disjuntores em Caixa Moldada) com disparo eletrônico ou termomagnético
  • Excitação: [ ] Excitação de Ímã Permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Aquecedor anticondensação
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DG230 GC (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto

Compartimento

Grupo Gerador Aberto
Compartimento