DG250 GC (Trifásico)

Grupos Geradores a Gás DG250 GC (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural
250 eKW
250 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 250 kW

A linha de geradores com ignição à vela Cat® para aplicações estáticas possui excitação de ímã permanente, enrolamento de amortecedor, estator inclinado, ajuste de tensão por meio do controlador EMCP, isolamento do enrolamento Classe H e passo de 2/3 incorporado.

Vantagens

Até 908 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Recursos do Alternador Classe H Isolamento

A classificação mais alta garante durabilidade do alternador

Especificações de Produto para DG250 GC (Trifásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural 250 eKW 250 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Deslocamento 864.7 pol³ 14.2 l
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Sistema de Combustível Carburador, Sucção Descendente Carburador, Sucção Descendente
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido Turboalimentado - Pós-arrefecido
Taxa de Compressão 9.5:1 9.5:1
Diâmetro Interno 5.31 in 135 mm
Curso 6.5 in 165 mm
Comprimento 138.74 in 3524.1 mm
Largura 57.6 in 1463.1 mm
Altura 68.04 in 1728.3 mm
Peso 6364 lb 2887 kg

DG250 GC (Trifásico) Equipamento Padrão

Arrefecimento

  • Radiador instalado de fábrica
  • Sistema de recuperação do líquido arrefecedor fechado
  • Anticongelante etilenoglicol 50/50
  • Temperaturas ambientes padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Radiador e ventilador de arrefecimento completo com protetores

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de elemento único

Combustível

  • Interruptor de baixa pressão do combustível
  • Abertura de teste de pressão do combustível
  • Desligamento de combustível primário e secundário
  • Válvulas duplas de bloqueio
  • Conexão NPT (National Pipe Thread, Rosca Cônica)
  • Vapor de Gás Natural ou de Gás Liquefeito de Petróleo

Gerador

  • Material de isolamento classe H
  • Alternador com total capacidade de carga
  • Excitação de ímã permanente
  • Alternador com total capacidade de carga
  • Excitação de ímã permanente
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Regulador de Tensão Integrado
  • Material de isolamento classe H
  • Proteção IP23

Obstrução no

  • Saída de escape com tubo de 3 pol

Controles

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolante de vibração (tipo disco)
  • Isolantes de vibração de borracha

Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação

  • Motor de partida ativado por solenoide
  • Sistema elétrico do motor
  • Cabos da bateria
  • Motor de partida ativado por solenoide

Energia Elétrica - Prefixo do Número de Série do Pacote

  • Alternador de carga da bateria

Governador

  • Governador eletrônico (não ajustável)

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Partida/Carga

  • Motor de partida de 12 V
  • Baterias com rack e cabos

DG250 GC (Trifásico) Equipamento Opcional

Partida/Carga

  • Aquecedor da bateria
  • Carregador de bateria - Listado na UL, 10 A
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Alternador de carga

Geral

  • Certificação CSA
  • Adequado para Uso Como Equipamento de Serviço (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Pacote UL 2200
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)

Gerador

  • Disparo em derivação e disjuntor de contato auxiliar
  • Aquecedor anticondensação
  • MCCBs (Molded Case Circuit Breakers, Disjuntores em Caixa Moldada) com disparo eletrônico ou termomagnético
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação: [ ] Excitação de Ímã Permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Aquecedor anticondensação

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DG250 GC (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto

Compartimento

Grupo Gerador Aberto
Compartimento

Confira as Ofertas Atuais para  DG250 GC (Trifásico)

Exibir Mais Ofertas