Grande variedade de recursos prontos para locação a fim de atender a necessidades e aplicações.
Baixo BSFC e Baixas Taxas de Emissões* cambiáveis por meio do Técnico Eletrônico (ET, Electronic Technician) Cat * Não está em conformidade com os padrões de emissões do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/UE
O motor diesel pós-arrefecido turbo (SCAC) Cat 3512C compacto de quatro ciclos oferece durabilidade e confiabilidade comprovadas Melhor economia de combustível do setor Sistema de combustível opera em uma grande variedade de combustíveis intercambiáveis de 50/60 Hz sem recarregamento de software nem alterações nas ferragens necessárias Entre outras características do motor estão: escorva de combustível, monitoramento da temperatura do cilindro individual e intervalos prolongados para troca de filtro
Painel de controle EMCP 4.3 oferece monitoramento e proteção do motor e do gerador Controles de Ligação em Paralelo Automática na Embalagem AGC-4 oferecem ligação em paralelo, compartilhamento de carga, controle VFD e proteção adicional para o gerador
Gerador Cat SR500 projetado para combinar o desempenho e as características de saída do motor a gás Cat. Isolamento de Classe H operando na temperatura de Classe F tendo em vista uma proteção de isolamento Costeira de vida útil prolongada e aquecedores de enrolamento anticondensação com Regulador de Tensão Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) tendo em vista uma resposta rápida em aplicações exigentes
Oferece capacidade ambiente de 40 °C (104 °F) a 50 Hz, ou 42 °C (108 °F) a 60 Hz na Classificação Nominal IPP a 750 m (2.460 pés) acima do nível do mar Comando do ventilador de frequência variável com controle de ventilador inteligente Ventiladores de comando elétrico econômico
Atende a 83 dB(A) (50 Hz)/85 dBA (60 Hz) a 7 m (23 pés) com contêiner ISO de 20' de altura, Portas de Serviço e Pessoal CSC com pilha de 9 unidades Controles acessíveis externamente
Monitoramento remoto para gestão da frota e rastreamento de ativos.
Contenção contra derramamento de 110% de fluidos do motor de bordo Ventilação de vapores do cárter positivo
Grupo gerador produzido na fábrica em conformidade com ISO 9001:2000 Embalagem projetada e testada de fábrica para produção
Os revendedores Cat® oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Apoiado 100% pelo revendedor Cat com garantia em peças e trabalhos. Opções de Cobertura Estendida de Manutenção (ESC) disponíveis para cobertura além do período da Garantia Padrão