Especificações do Grupo Gerador
Tensão | 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VCA 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VCA |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Estratégia de Emissões/Combustível | Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária |
Deslocamento | 1336.42 in³ 21.9 l |
Tipo de Combustível | Gás Natural Gás Natural |
Velocidade | 1.800 rpm 1.800 rpm |