Visão Geral
Os Motores Diesel Industriais Cat® C1.7 apresentam um desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade com densidade de potência excepcional. O pacote de tamanho ultracompacto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para inúmeras aplicações pequenas e fora da estrada. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C1.7 estão: Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Construção, Silvicultura, Industrial em Geral, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Torres de Iluminação Móveis, Bombas, Valetadeiras, Gramados e Paisagismo e Equipamentos de Mineração Subterrânea. Motores C1.7, com classificações: 23,6 e 26,1 bkW (31,6 e 35 bhp) a 2.400 e 2.600 rpm, atendem aos padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA. Eles estão disponíveis usando a Flexibilidade do EPA dos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.