Descripción general
Grupo electrógeno diésel de 630 kVA
Los Grupos Electrógenos Diésel C18 se desarrollaron para las aplicaciones principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 630 a 630 kVA a 50 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos están certificados de acuerdo con las normas más recientes de emisiones y estrategia de combustible CPCB y CPCB IV+ de la India.