スタジオショット

材木および丸太用フォークキャリッジ 1,827 mm(72 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

インターフェイス形式
ITカプラ
ITカプラ
タイン構成
ノンスイング、フローティング
ノンスイング、フローティング
高さ
59.2 in
1504 mm

概要

材木および丸太用フォークキャリッジには、さまざまなサイズとオプションが用意されており、特定の作業ニーズに合わせてツールを選択できます。

製品仕様 1,827 mm(72 in)

インターフェイス形式 ITカプラ ITカプラ
タイン構成 ノンスイング、フローティング ノンスイング、フローティング
高さ 59.2 in 1504 mm
質量 978.9 lb 444 kg
71.9 in 1827 mm
長さ 17.5 in 445 mm
タイン間隔範囲 - 外幅 1,150~1,725 mm(45~68 in) 1,150~1,725 mm(45~68 in)

1,827 mm(72 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,827 mm(72 in)

その他のキャンペーンを見る