スタジオショット

材木および丸太用フォークキャリッジ 2,134 mm(84 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

インターフェイス形式
Fusion™カプラ
Fusion™カプラ
タイン構成
ノンスイング/ノンフローティング
ノンスイング/ノンフローティング
高さ
59.3 in
1497 mm

概要

材木および丸太用フォークキャリッジには、さまざまなサイズとオプションが用意されており、特定の作業ニーズに合わせてツールを選択できます。

製品仕様 2,134 mm(84 in)

インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
タイン構成 ノンスイング/ノンフローティング ノンスイング/ノンフローティング
高さ 59.3 in 1497 mm
質量 1911.4 lb 714 kg
86.5 in 2134 mm
長さ 18.5 in 757 mm
タイン間隔範囲 - 外幅 2,041 ~ 636 mm(80.4 ~ 25 in) 2,041 ~ 636 mm(80.4 ~ 25 in)

2,134 mm(84 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,134 mm(84 in)

その他のキャンペーンを見る