Overzicht
Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
Belangrijke specificaties
Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 95.6 in 2429 mm |
| Gewicht | 1129 lb 512.09 kg |
| Hoogte | 43 in 1093 mm |
| Lengte | 44.3 in 1125 mm |
| Capaciteit | 1.6 yd³ 1.2 m³ |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts