2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling, aanboutbaar mes

2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling, aanboutbaar mes Laadbakken voor licht materiaal - Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
100.4 in
2549 mm
Gewicht
1799 lb
816 kg
Hoogte
49.9 in
1267 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Toepassing

Ontworpen voor het verwerken van materialen met een lage dichtheid, zoals mulch, houtspaanders, droge aarde, mest, veevoer en sneeuw. Bak voor licht materiaal van de Performance-serie zijn ontworpen met een grotere capaciteit voor lichte materiaaltoepassingen in de landbouw, de afvalsector en andere segmenten. Deze toepassingen vereisen een matige tot lage opbreekkracht. De vulfactor voor laadbakken uit de Performance-serie kan oplopen tot 115% bovenop de opgegeven capaciteit.
Cat

Grote capaciteit

Grote capaciteit verhoogt de productiviteit bij het verwerken van lichte materialen.
Cat

Superieur laden

De grote vloerlengte van de laadbak zorgt samen met een achterkaak met grote radius voor superieur laden en leegstorten van materiaal, wat leidt tot een groter laadvermogen en kortere cyclustijden.
Cat

Robuust ontwerp

Geharde stalen basis en zijdelingse messen zorgen voor een uitstekende penetratie, duurzaamheid en slijtvastheid.

Productspecificaties voor 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 100.4 in 2549 mm
Gewicht 1799 lb 816 kg
Hoogte 49.9 in 1267 mm
Lengte 54.4 in 1381 mm
Capaciteit 3.3 yd³ 2.5 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken