0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden

0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden Multifunctionele bakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
81.1 in
2060 mm
Gewicht
1397.7 lb
634 kg
Hoogte
36.7 in
933 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ideaal voor graven, dozeren, klemmen, achterwaarts slepen en nivelleren in industriële, bouw- en slooptoepassingen.
Cat

Extra veelzijdigheid

Dankzij de uitstekende klemkracht kunt u grote, onregelmatig gevormde objecten zoals bomen, losse stronken, struikgewas, recyclebare rommel en pijpen grijpen, waardoor de veelzijdigheid van de machine wordt vergroot.
Cat

Dozertoepassing

De klemkaak van de bak kan worden geopend, waardoor de bak als dozerblad kan worden gebruikt.
Cat

Gekartelde klemrand

De gekartelde zijrand van de klem biedt een grijpoppervlak om het materiaal vast te houden.
Cat

Opties voor graafwerktuigen

Basislaadbakken zijn ook verkrijgbaar met aanboutbaar mes en aanboutbare tanden.

Productspecificaties voor 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden

Breedte 81.1 in 2060 mm
Gewicht 1397.7 lb 634 kg
Hoogte 36.7 in 933 mm
Lengte 39.2 in 996 mm
Capaciteit 1.2 yd³ 0.9 m³
Kaakopening 24.3 in 616 mm
Klemhoek 76 graden 76 graden
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Type interface Atlas-koppeling Atlas-koppeling

Vergelijk 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts