2080 mm (82"), schrankladerkoppeling, BOCE

2080 mm (82"), schrankladerkoppeling, BOCE Industriële grijperbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1295 lb
587.4 kg
Hoogte - grijpers gesloten
41.5 in
1054 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Toepassing

Ontworpen voor het werken met volumineuze, onregelmatig gevormde objecten die worden aangetroffen in de sloop, industrie, bouw en recycling. Ideaal voor spoorbielzen, bomen, grote stenen, struiken, industrieel en sloopafval en recyclebare rommel.
Cat

Uitstekend klemmen

Uitstekende klemkracht en afzonderlijk geregelde grijpereenheden zorgen voor het makkelijk grijpen van onregelmatig gevormde objecten.
Cat

Brede opening van de kaken

Door de brede verticale opening van de kaken kan groot, volumineus materiaal worden verwerkt.
Cat

Sterke grijpereenheden

De grijpereenheden zijn gemaakt van dik, hoogwaardig staal om doorbuigen te voorkomen en de duurzaamheid te vergroten. Elke grijper is versterkt met een gevormde plaat over de volle breedte en een vast doosgedeelte voor extra sterkte en cilinderbescherming.

Productspecificaties voor 2080 mm (82"), schrankladerkoppeling, BOCE

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1295 lb 587.4 kg
Hoogte - grijpers gesloten 41.5 in 1054 mm
Lengte 40.5 in 1028 mm
Kaakopening 40 in 1016 mm
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2080 mm (82"), schrankladerkoppeling, BOCE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2080 mm (82"), schrankladerkoppeling, BOCE

Meer aanbiedingen bekijken