Overzicht
Een grotere kiepstorthoogte zorgt voor betere prestaties in laadtoepassingen.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 9
| Breedte | 93.1 in 2366 mm |
| Hoogte | 58 in 1472 mm |
| Gewicht | 3161.4 lb 1434 kg |
| Lengte | 63.9 in 1622 mm |
| Capaciteit | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Dikte van mes | 0.7 in 19 mm |
| Type interface | HPL-ISO-koppeling HPL-ISO-koppeling |
| Vereiste hydrauliek | 3e functie 3e functie |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts