0,8 m³ (1.0 yd³), HPL-V koppeling, aanboutbaar mes

Multifunctionele bakken 0,8 m³ (1.0 yd³), HPL-V koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
74.4 in
1890 mm
Gewicht
1297.4 lb
588.5 kg
Hoogte
37.1 in
943 mm

Overzicht

Het klemontwerp zorgt voor superieure prestaties bij een brede reeks toepassingen.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ideaal voor graven, dozeren, klemmen, achterwaarts slepen en nivelleren in industriële, bouw- en sloopwerkzaamheden.
Cat

Extra veelzijdigheid

Dankzij de uitstekende klemkracht kunt u grote, onregelmatig gevormde objecten zoals bomen, losse stronken, struikgewas, recyclebare rommel en pijpen grijpen, waardoor de veelzijdigheid van de machine wordt vergroot.
Cat

Dozertoepassing

De klemkaak van de laadbak kan worden geopend, waardoor de laadbak als dozerblad kan worden gebruikt.
Cat

Gekartelde klemrand

De gekartelde zijrand van de klem biedt een grijpoppervlak om het materiaal vast te houden.
Cat

Opties voor graafwerktuigen

Basislaadbakken zijn ook verkrijgbaar met aanboutbaar mes en aanboutbare tanden.

Productspecificaties voor 0,8 m³ (1.0 yd³), HPL-V koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 74.4 in 1890 mm
Gewicht 1297.4 lb 588.5 kg
Hoogte 37.1 in 943 mm
Lengte 35.6 in 904 mm
Capaciteit 1 yd³ 0.8 m³
Kaakopening 21.7 in 551 mm
Klemhoek 66 graden 66 graden
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface HPL-V koppeling HPL-V koppeling

Vergelijk 0,8 m³ (1.0 yd³), HPL-V koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts