0,6 m3 (0,8 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE

0,6 m3 (0,8 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE Universele laadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
70.5 in
1790 mm
Gewicht
686.1 lb
311.2 kg
Hoogte
32.4 in
823 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ontworpen voor graven, laden, transporteren, nivelleren en storten in een groot aantal toepassingen en met allerlei soorten materiaal. Deze universele laadbakken zijn ideaal voor de bouw, groenvoorziening, industriële en agressievere slooptoepassingen.
Cat

Superieur laden

De grote vloerlengte van de laadbak zorgt samen met een achterkaak met grote radius voor superieur laden en leegstorten van materiaal, wat leidt tot een groter laadvermogen en kortere cyclustijden.
Cat

Robuust ontwerp

Torsiebuizen boven en onder en dikke zijwanden bieden extra sterkte en een betere duurzaamheid bij agressieve toepassingen.
Cat

Sterk en duurzaam

Geharde basismessen op voor- en zijranden bieden een uitstekende penetratie, duurzaamheid en slijtvastheid.
Cat

Opties voor graafwerktuigen

Basislaadbakken zijn ook verkrijgbaar met aanboutbaar mes en aanboutbare tanden.

Productspecificaties voor 0,6 m3 (0,8 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE

Breedte 70.5 in 1790 mm
Gewicht 686.1 lb 311.2 kg
Hoogte 32.4 in 823 mm
Lengte 31.1 in 790 mm
Capaciteit 0.8 yd³ 0.6 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 0,6 m3 (0,8 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  0,6 m3 (0,8 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE

Meer aanbiedingen bekijken