2,1 m³ (2.7 yd³), IT-koppeling, aanboutbaar mes

Hoogkiepbakken 2,1 m³ (2.7 yd³), IT-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
93.1 in
2366 mm
Hoogte
58 in
1472 mm
Gewicht
3157 lb
1432 kg

Overzicht

Een grotere kiepstorthoogte zorgt voor betere prestaties in laadtoepassingen.

Productspecificaties voor 2,1 m³ (2.7 yd³), IT-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 93.1 in 2366 mm
Hoogte 58 in 1472 mm
Gewicht 3157 lb 1432 kg
Lengte 64.8 in 1645 mm
Capaciteit 2.7 yd³ 2.1 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie

Vergelijk 2,1 m³ (2.7 yd³), IT-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2,1 m³ (2.7 yd³), IT-koppeling, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken